Publique seus produtos
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock

    Traduzido pelo Google,

    Com Weiser você pode misturar simplicidade com elegância. Quer procure um estilo tradicional, transitório ou contemporâneo, a nossa seleção e acabamentos tornarão mais fácil encontrar o sotaque certo para a sua casa. Esta trava de cilindro único pode ser travada ou destravada usando o teclado ou a chave do lado de fora, bem como o botão de girar do lado de dentro. O acabamento Venetian Bronze é esfregado à mão para revelar destaques de bronze únicos e fornece um complemento rico e quente ao estilo do produto.

    • Apresentando a tecnologia de rechaveamento SmartKey ® ; redigite a fechadura você mesmo em segundos em 3 etapas fáceis.
    • Deadbolt operado por teclado ou chave eletrônica touchscreen; retroiluminado para maior visibilidade à noite.
    • Tela sensível ao toque capacitiva com tecnologia SecureScreen TM . Os códigos não podem ser identificados examinando a tela sensível ao toque em busca de impressões digitais.
    • Travamento automático personalizado das portas após 30 segundos para maior tranquilidade.
    • Bloqueio motorizado de um toque. Tranque sua porta com um único toque. Sem necessidade de giro/torção adicional.
    • Possui 16 códigos de acesso do usuário e 1 opção de código mestre.
    • Certificado ANSI/BHMA grau 2.
    • Adapta-se à maioria das preparações de portas residenciais padrão - instala em minutos com apenas uma chave de fenda.
    • Acompanha 2 chaves.
    • Garantia mecânica e de acabamento vitalícia, garantia eletrônica de um ano.
    • 4 AA, adquiridos separadamente.

    Como destaque na Amazon.com

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Especificação
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Contemporary
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Especificação técnica
    • Ref. únicaWeiser-9GED21000-SmartCode-10-Touch-Electronic-Lock
    • Família de produtoSmartCode
    • Grupo de produtosElectronic Lock
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2019-03-03
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Nome UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClassHardware for Doors

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit