Publique seus produtos
Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Traduzido pelo Google,
Uma solução exclusivamente prática para controle de espaço, som e perda de calor, a divisória acústica de sala da série 3300 da Woodfold é uma alternativa inteligente para opções semelhantes, mas muito mais caras. Perímetro selado, com revestimento acústico e incorporando o exclusivo sistema de hardware resistente da Woodfold, esta divisória de parede dupla funciona lindamente em escritórios, igrejas, restaurantes e espaços para reuniões de hotéis, em qualquer lugar que precise de controle de som moderado. As portas da série 3300 estão disponíveis em uma variedade de belos acabamentos de madeira dura e vinil-lam, até mesmo materiais de acabamento alternativos em cada face da porta.

especificações do produto

  • Painéis: 4-1/4" de largura por 1/4" de espessura; disponível em Vinyl-Lam e folheado de madeira folhosa frente e verso
  • Conectores do painel: vinil flexível, com cores coordenadas para a seleção do painel
  • Pista: alumínio de 2-7/16" x 1-3/4", acabamento transparente; proteção de teto de alumínio resistente com trilho separado disponível
  • Vedação de som: Portas de parede dupla com material absorvente de som interno, tiras de varredura de vinil flexíveis montadas na parte superior e inferior da porta; moldagem de madeira montada em ambos os lados da pista formando uma superfície de varredura de 11-5/8" de largura
  • Rodas: rodas de nylon de 1-1/8" com rolamentos de esferas no eixo de aço
  • Poste de chumbo: alumínio resistente de 2-7/8" x 4-1/2", coordenado por cores para os conectores do painel,
  • Moldagem do batente: 2-1/8" de largura por 15/16" de alumínio de profundidade
  • Punho: PVC moldado com reentrância para os dedos
  • Trinco: Deadlatch com thumbturn em dois lados; opção de bloqueio de teclado disponível
  • Largura: Feito sob medida para qualquer largura; postes de rolamento intermediários exigidos em seções superiores a 15'
  • Altura: Vinil-Lam até 12'1"; madeiras duras até 10'1"
  • Espaço de empilhamento: 2" por pé, mais 4-1/2" para poste principal
Especificação técnica
  • Ref. únicawoodfold-3300
  • Família de produtoAcoustic Accordion Partitions
  • Grupo de produtosSeries 3300
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-21
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalMDF
  • Material secundárioVinil
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Acústicas
  • Classificação IFCPorta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
  • Número OmniClass23-15 11 17 15
  • Título OmniClassAccordion Folding Partitions

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit