Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Contra Protection Rail

Ref. Exclusiva: ContraProtectionRail
Marca: Yeoman Shield
Familia do produto: Contra
Grupo do produto: Contra Protection Rail
Profundidade (mm): 32
Data de publicação: 2019-02-07
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (1)

Available in flat back or stand-off versions and providing the same reliable service as the Protection Rail range, the Yeoman Shield Contra Protection Rail has the capacity to take a contrasting colour insert or lettering to the front of the rail adding an extra design element. 


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: United Kingdom
Fabricado em: United Kingdom

Categoria BIMobject: Engineering & Infrastructure - Rail
Classificação IFC: Railing
Uniclass 2015 Código: Ss_25_15_60_35
Uniclass 2015 Descrição: Handrail systems
NBS Reference Código: 25-15-05-35
NBS Reference Descrição: Handrail Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

Nome Valor
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Wall protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraProtectionRail_200mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Wall protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Protection Rail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraProtectionRail_200mm_YeomanShield
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 200

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados