Publique seus produtos
Metal Construction Site  Fencing (height 1,1m)

Metal Construction Site Fencing (height 1,1m)

Traduzido pelo Google,

Para orientação em eventos, em canteiros de obras, em prédios baixos etc.
Painéis de vedação presos uns aos outros por engate.

Especificação técnica
  • Ref. únicaBZ10
  • Família de produtoBarriers
  • Grupo de produtosConstruction fence, barrier protection fence
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-19
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)3454
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso Neto (kg)13.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCMetal fencing
  • Código UNSPSC30152001
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Temporary Fencing

Disponibilidade regional

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit