Publique seus produtos
Schutzwand - METON IV 12/80/40

Schutzwand - METON IV 12/80/40

Traduzido pelo Google,

Dispositivo de proteção temporária para estradas e rodovias como sistema de retenção para evitar que veículos saiam da estrada.

Especificação
  • System:METON IV 12/80/40
    Maße L x B x H (mm):6000 x 400 x 820
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):1100.0




    Test gemäß EN1317 (verankert)

    FahrzeugtypPKWLKW
    PrüfungTB11TB42
    AufhaltestufeH1H1
    Wirkungsbereich0,80 m (0,40 m)1,10 m (0,70 m)
    WirkungsbereichsklasseW2 = 0,80 mW4 = 1,30 m
    Mindestaufstelllänge 150 m150 m
    AnprallheftigkeitsstufeB
    Planungsrelevante Breite0,20 m0,20 m 
    Baubreite0,40 m0,40 m
Especificação técnica
  • Ref. únicameton-iv-12-80-40
  • Família de produtoBarriers
  • Grupo de produtosTemporary safety barriers
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-06
  • Número da edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)6000
  • Profundidade (mm)400
Afins
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso Neto (kg)1100
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Temporary site equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_57_18
  • Descrição Uniclass 2015Concrete safety barrier panels
  • Número OmniClass23-39 11 11 11
  • Título OmniClassSafety Barriers

Disponibilidade regional

Europa
Germany