Publique seus produtos
METON - Temporärer einseitiger Ausleger

METON - Temporärer einseitiger Ausleger

Traduzido pelo Google,

Adequado para instalação de sinalização inovadora, sinais de trânsito com tecnologia de iluminação LED, semáforos, câmeras, scanners e sensores acima da estrada.

Variantes:

  • METON – Barra temporária, ambos os lados (incluindo sinais de trânsito)


Especificação
  • System:Temporärer Ausleger, einseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):2740 x 7070 x 9044
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):14083,3
Especificação técnica
  • Ref. únicameton-temporarer-einseitiger-ausleger
  • Família de produtoInstallation systems
  • Grupo de produtosTemporary boom, single-sided
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-20
  • Número da edição1
  • Altura (mm)9044
  • Largura (mm)7070
  • Profundidade (mm)2740
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso Neto (kg)14083.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código Uniclass 2015Ss_15_95_80_72
  • Descrição Uniclass 2015Temporary roadwork systems

Disponibilidade regional

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit