Publique seus produtos
Scissor Lift ZS 79.81A

Scissor Lift ZS 79.81A

Traduzido pelo Google,

Vantagens:
Guarda-corpo dobrável (a 1,78m)
pneus que não marcam
Nível de ruído <70 dBA"

Especificação
  • Type: GS - 2032
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 7,90
    Load capacity (kg): 363
    Number of persons allowed: 2 (1 outside)
    Transport weight (kg): 1825
    Transport length (mm): 2440
    Transport width (mm): 810
    Transport height (mm): 2130
    Transport note 1: 1780 mm with railing folded in
    Stand height (m): 5,90
    Platform size (mm x mm): 810 x 2260
    Platform magnification (mm ): 910
    Gradeability (%): 30
    Drive: Battery
    ground clearance (mm): 90
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: mainly indoors"

Especificação técnica
  • Ref. únicaPASM08-2032
  • Família de produtoHeight access technology
  • Grupo de produtosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número da edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)2440
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso Neto (kg)810
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
  • Descrição Uniclass 2015Vertical lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 66 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers

Disponibilidade regional

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit