Publique seus produtos
Scissor Lift  ZS 78.81A

Scissor Lift ZS 78.81A

Traduzido pelo Google,

Guarda-corpo dobrável (a 1,75m)
pneus que não marcam
Proteção de perfuração
Monitoramento de carga certificado
Abaixando o alarme
suporte de material de tubo opcional disponível

Especificação
  • Type SJIII3219
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 7,79
    Load capacity (kg) 227
    Number of persons adm. 2
    Transport weight (kg) 1312
    Transport length (mm) 1780
    Transport width (mm) 810
    Transport height (mm) 2110
    Transport note 1 1750 mm with railing folded in
    Stand height (m) 5,79
    Platform size (mm x mm) 660 x 1163
    Platform magnification (mm ) 910
    Gradeability (%) 25
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 60
    fully movable yes
    Hydraulic support no
    Indoor application area




Especificação técnica
  • Ref. únicaPASM08-SJ3219
  • Família de produtoHeight access technology
  • Grupo de produtosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-17
  • Número da edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)1800
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descrição Uniclass 2015Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Disponibilidade regional

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit