Publique seus produtos
Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

Traduzido pelo Google,
  • Altura de entrega: 100m.
  • Arranque e paragem suaves e posicionamento exato no chão.
  • Exibição de carga em kg e monitoramento da distribuição de carga.
  • Quatro versões de plataforma diferentes disponíveis.
  • Além disso, há a seguinte variante de plataforma:

Variante 1: Plataforma A 2,15 m x 2,90 m x 2,10 m (3700Kg)

Variante 2: Plataforma B 3,1 mx 2,9 mx 2,10 m (3400 kg)

Variante 3: Plataforma C 4,05 mx 2,9 mx 2,10 m (3200 kg)



Especificação
    • Type: 3700ZZ/P
    • Manufacturer: Geda
    • Load capacity (kg): max. 3000
    • Number of persons allowed: 7
    • Length transport (mm): 3500
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport width (mm): 1900
    • Field of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24








Especificação técnica
  • Ref. únicaSL-GEDA3700ZZP
  • Família de produtoConveyor technology
  • Grupo de produtosconstruction elevators, forklifts
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-16
  • Número da edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)2900
  • Profundidade (mm)1650
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_10
  • Descrição Uniclass 2015Construction lifts

Disponibilidade regional

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit