Publicar produtos
Cabinet Esther 9 drawers and 9 shelves, Birch
ABA Skol

Cabinet Esther 9 drawers and 9 shelves, Birch

Traduzido por Google,
A série de armazenamento Esther consiste em vários módulos diferentes sobre rodas ou soquete. Todos os módulos têm uma altura total de 90 cm e uma profundidade de 45 cm. Corpo de aglomerado com superfície laminada em três cores diferentes: bétula, cinza claro ou branco. As gavetas têm frentes laminadas de alta pressão em 9 cores diferentes.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7031800
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosEsther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)980
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLatvia
  • Peso líquido (Kg)73
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniclassClassroom Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings