Publicar produtos
Table Fia 160 x 80
ABA Skol

Table Fia 160 x 80

Traduzido por Google,
A Mesa Fia é uma mesa simples com pés em bétula, sem rebordo. As mesas têm superfície de absorção de som de Linoleum Marmoleum Decibel etiquetado Swan, um material natural sem PVC. A mesa também está disponível em cantos arredondados.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7041827
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosFia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLinólio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden