Publicar produtos
Pedestal 110, Ø 90
ABA Skol

Pedestal 110, Ø 90

Traduzido por Google,
Mesa com estrutura em aço revestido a pó cinza com base redonda plana. O tampo da mesa tem uma superfície em laminado de alta pressão durável com tira de borda ABS.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7261099
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPedestal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emBosnia and Herzegovina
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden