Publicar produtos
Student table silent HPL, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table silent HPL, 180 x 80 cm

Traduzido por Google,
Uma mesa forte adequada para o ambiente barulhento de uma escola. Superfície da mesa de laminado de alta pressão durável. O núcleo do tampo da mesa consiste em dufaylite absorvente de som e a parte inferior do tampo da mesa é construída em tecido coberto por HDF que também aumenta o efeito de absorção de som. O tampo da mesa tem bordas de ABS. A base é estrutura de aço revestido a pó cinza com pés ajustáveis. Disponível em diferentes tamanhos e diferentes alturas.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7338840
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosStudent
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emBosnia and Herzegovina
  • Peso líquido (Kg)34
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden