Publicar produtos
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

Traduzido por Google,

ABB _ Busch-Jaeger A unidade de proteção IP Welcome com design de mesa fornece acesso a vários serviços usando o menu de ícones intuitivo na tela de toque. A comunicação é possível com painel de toque IP, estação externa e outra unidade de guarda.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConcierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • Familia de productoWelcome
  • Grupo de produtosSystem Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)265
  • Profundidade (mm)117
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Código ETIMEC001349
  • Nome ETIMAccessories for door communication
  • Número OmniClass23-29 11 13 11
  • Título OmniclassSecurity Video Monitors