Publicar produtos
Free@homeTouch_Busch-Jaeger
ABB

Free@homeTouch_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,

Para o controle central de até 16 funções configuráveis ABB-free@home®. Para a exibição de mensagens do sistema configuráveis. Uma função primária configurável pode ser acionada com um gesto multitoque. Tela de toque capacitiva com superfície de vidro fechada. Com controlador de temperatura ambiente integrado e sensor de temperatura. Em conexão com o sensor de temperatura 6226/T, o controlador de temperatura ambiente integrado pode ser equipado com um sensor remoto. Adequado como unidade de extensão do controlador de temperatura ambiente (até 8). Requer fonte de alimentação adicional de 24 VCC; por exemplo, 6358-101. Consumo de energia: 150 mA Tamanho da tela: 10,9 cm (4,3'') Resolução da tela: 480 x 854 Altura de montagem: 8 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFree-at-home_Busch-Jaeger
  • Familia de productoControl panel
  • Grupo de produtosTouch panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)92
  • Largura (mm)133
  • Profundidade (mm)53
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoEF_75_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoSecurity
  • Código CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security