Elemento de controle para controle de temperatura ambiente com LCD e 5 botões de operação. Usado para controle de temperatura de ambiente único na tecnologia de aquecimento e ar condicionado. O controlador é um controlador de temperatura ambiente constante para convectores de ventilação (fan coils) em sistemas de 2 e 4 tubos e sistemas convencionais de aquecimento ou refrigeração. O controlador de temperatura ambiente funciona tanto no modo de aquecimento como no de arrefecimento. O estágio do ventilador pode ser comutado manualmente ou no modo automático. Classe do controlador de temperatura 1 Contribuição para a eficiência energética do aquecimento ambiente 1,0%.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Germany |