Publicar produtos
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

4.6 de 5 estrelas4.6(14 avaliações)
Traduzido por Google,
O ACH550 é um inversor de frequência ajustável projetado especificamente para o mercado de HVAC; este inversor atinge o máximo em desempenho de controle de motor flexível. Integrada como padrão, há uma extensa biblioteca de macros de aplicativos HVAC pré-programados que, com o toque de um botão, permitem a configuração rápida de entradas, saídas e parâmetros para aplicações HVAC específicas. Isso maximiza a conveniência e minimiza o tempo de inicialização
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaabb-ach550
  • Familia de productoVariable Frequency Controllers
  • Grupo de produtosLow Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-11-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_52_01
  • Uniclass 2015 DescriçãoAlternating current (a.c.) drives
  • Código CSI MasterFormat 201426 29 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Enclosed Controllers
  • Número OmniClass23-35 15 11
  • Título OmniclassAlternating Current (AC) Motors
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte