Publicar produtos
Cergo B6
ABB

Cergo B6

Traduzido por Google,

A mesa Cergo B6 da ABB CRS (antiga CGM) consiste em uma base robusta e tampos de mesa duráveis ​​(divididos para monitor e área de trabalho). Funções motorizadas e outros acessórios são opcionais, e todo o sistema foi projetado com vasta experiência. A mesa de operador oferece alta funcionalidade e é um equipamento industrial essencial para ambientes exigentes de operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atende e supera as recomendações das normas ISO 11064 e EEMUA 201. Os modelos estão disponíveis em formato SketchUp 3D. Este modelo suporta telas de até 6 polegadas (560 mm de largura). Personalização para acomodar equipamentos especiais. Possibilidade de atualização a longo prazo para acompanhar novos desenvolvimentos. Projetada para longa duração e construída para durar. O modelo B6 pertence a um programa modular de mesas de operador com diversos tamanhos e formatos. A mesa pode ser equipada com uma ampla gama de funções e acessórios.

Especificação
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921 Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABB-CRS-Cergo-B6
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de produtosWorkstation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Largura (mm)3676
  • Profundidade (mm)1382
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)300
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
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
Produtos parecidos