Publicar produtos
Audio IP
ABB

Audio IP

Traduzido por Google,


H82001-W,HGH10-IP,AIS,Branco,ABB,loop de indução IP de áudio

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAudioIP
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)43
  • Largura (mm)81.1
  • Profundidade (mm)198
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.38
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Código ETIMEC000779
  • Nome ETIMIndoor station door communication
  • Número OmniClass23-37 23 17 11
  • Título OmniclassIntercoms