Publicar produtos
Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger
ABB

Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,
Para Busch-Watchdog 220 MasterLINE. Para Busch-Watchdog 220 MasterLINE selecione. Para Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. Para Busch-Watchdog 280 MasterLINE. Para Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. Para Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. Para detecção em dois lados da casa, em combinação com Busch-Watchdog 280. Para montagem no teto do Busch-Watchdog. Para aumentar a inclinação do Busch-Watchdog 220/280. É montado no canto da casa, na parede ou sob o teto. Para fiação embutida ou de superfície.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCeiling-Corner-adapter-MasterLINE_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de produtosKNX range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)102
  • Largura (mm)125
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.167
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros

Disponibilidade da região

Europa