Publicar produtos
ComfortLine Incoming Boxes
ABB

ComfortLine Incoming Boxes

Traduzido por Google,

Caixas de entrada ComfortLine
adequado para armários da gama ComfortLine A

Os novos quadros de distribuição e armários de parede ComfortLine oferecem as soluções perfeitas para tornar tudo possível. Com um amplo portfólio para cada aplicação. Graças ao portfólio de produtos abrangente e consistente nas classes de proteção I e II, facilidade de instalação exemplar e soluções inteligentes para residências inteligentes, os novos gabinetes ComfortLine da ABB atendem a todos os requisitos da melhor maneira possível.

    Especificação
      • Protection classes: II, double insulated
      • High degree of protection IP44
      • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
      • Sheet steel rear wall with cable entry options
      • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
      • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
      • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal

      Measures for ComfortLine incoming boxes are too individual so there aren't any values regarding the dimensions in the general overview

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacomfortline-incoming-boxes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Distribuição
    • Código ETIMEG000023
    • Nome ETIMDistribution boards

    Disponibilidade da região

    Europa