Publicar produtos
EnOcean Gateway
ABB

EnOcean Gateway

Traduzido por Google,

O gateway EnOcean estabelece uma conexão entre os dispositivos KNX e EnOcean e permite a transmissão bidirecional de sinais e telegramas. A frequência deste produto (868,3 MHz) não é aprovada para todos os países.

Especificação
  • Gateway for integration of EnOcean devices into
    KNX TP-1 (EIB) control systems and vice versa.

    The ABB KNX/EnOcean Gateway allows a complete and
    natural integration of EnOcean devices into KNX control
    systems and vice versa.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEnOcean-Gateway
  • Familia de productoSystem Infrastructure and Interfacing
  • Grupo de produtosGateways
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)28
  • Largura (mm)70
  • Profundidade (mm)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação