Publicar produtos
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

Traduzido por Google,

O ABB-free@homeTouch executa as funções do ABB-free@home® através de uma página de operação livremente configurável e ao mesmo tempo funciona como link para o sistema de comunicação de porta ABB-Welcome.

Produzido pela ABB e Busch-Jaeger

Especificação
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFree-homeTouch
  • Familia de productoControl panel
  • Grupo de produtosTouch panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)218
  • Profundidade (mm)29
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoEF_75_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoSecurity
  • Código CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security