Publicar produtos
MasterLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE 110_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,

Detector de movimento eletrônico para detectar movimento térmico. Operação remota via controle remoto IR 6841-101. Remoto configurável via controle remoto de serviço IR 6842-101. Com display para detecção e modo de operação. Com vigilância terrestre. Com lente de alta qualidade para detecção ideal. Sensibilidade de detecção ajustável via controle remoto de serviço IR. Ajuste da faixa de detecção via elemento de controle rotativo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMasterLINE-110_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de produtosKNX range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)125
  • Profundidade (mm)33
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.32
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros

Disponibilidade da região

Europa