Publicar produtos
MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,
Detector de movimento sem fio para detectar movimento térmico. Com display para detecção e indicação de status. Com detecção de solo e de campo traseiro. Com lente de alta qualidade para detecção ideal. Densidade de vigilância: 84 setores com 336 segmentos de comutação. Com proteção de desmontagem integrada. Todas as funções controladas por microprocessador. Com estabilização automática de alcance. Com supressão automática de interferências. Com anti-encandeamento automático. Com monitoramento automático da bateria. Vida útil da bateria: normalmente 5 anos, portanto praticamente livre de manutenção. Com modo de teste independente de brilho para avaliar a zona de detecção. Ajuste individual da faixa de detecção por meio de película protetora fechada que pode ser cortada à medida. Combinável com atuador de comutação WaveLINE, 1gang, com unidade de extensão 6701-101. Compatível com o gateway WaveLINE KNX TP-RF 6770. Para operação independente e em grupo. Atraso de desligamento: 3 min. (modo único), ajustável individualmente no atuador (modo de grupo). Frequência de envio: 868 MHz. Alcance de campo livre: aprox. 100m.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMasterLINE-ceilig-adapter_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de produtosKNX range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)115
  • Largura (mm)125
  • Profundidade (mm)141
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros