Publicar produtos
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station com display, transponder e teclado serve como dispositivo final para o
    comunicação com a estação interna do painel de toque IP, unidade de guarda ou gerenciamento de propriedade.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoutdoor-station-ip-keypad-busch-jaeger-ic-induction-loop
    • Familia de productoWelcome
    • Grupo de produtosVideo outdoor Stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)349
    • Profundidade (mm)29
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)1.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000355
    • Nome ETIMDoor station door communication
    • Número OmniClass23-37 27 15 13
    • Título OmniclassAudio Visual Intercoms