Publicar produtos
Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,
Para comutação de sistemas de iluminação que dependem da luminosidade e do movimento. Alcance de detecção (altura de instalação 3m, até 6m de diâmetro). Baixa altura de montagem devido ao conceito de sensor/atuador separado. Sensibilidade de detecção continuamente variável. Com modo de teste independente de brilho para avaliar a zona de detecção. Com display de detecção em modo de teste. Instalação no teto usando suporte de mola integrado. Densidade de vigilância: 19 setores com 76 segmentos de comutação. Atraso de desligamento: aprox. 1 seg - 15 min ou pulso de curta duração ajustável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPresence-tech-BasicLINE-mini_Busch-Jaeger
  • Familia de productoLighting Control
  • Grupo de produtosLighting controller
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.194
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros

Disponibilidade da região

Europa