Publicar produtos
Presence Tech  BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,
Para comutação de sistemas de iluminação que dependem da luminosidade e do movimento. Alcance de detecção (para altura de instalação de 3 m), circular, até 8 m de diâmetro. Para operação semiautomática e totalmente automática. Possibilidade de ativação/desativação adicional através da entrada de botão. Adaptação da faixa de detecção possível usando os elementos de mascaramento incluídos. Com modo de teste independente de brilho para avaliar a zona de detecção. Com display de detecção em modo de teste. Possibilidade de montagem em combinação com caixas de instalação integradas e tomadas de dispositivos. Instalação no teto usando suporte de mola integrado. Elementos de ajuste acessíveis na parte frontal. Baixa altura de montagem (31 mm) Densidade de vigilância: 32 setores com 128 segmentos de comutação. Atraso de desligamento: aprox. 5 seg - 30 min ou pulso de curta duração ajustável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPresence-tech-BasicLINE_Busch-Jaeger
  • Familia de productoLighting Control
  • Grupo de produtosLighting controller
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)111
  • Largura (mm)111
  • Profundidade (mm)59
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.255
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros