Publicar produtos
Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,
Para comutação e escurecimento de sistemas de iluminação que dependem de brilho e movimento. Alcance de detecção (para altura de instalação 3 m): circular, 10 m de diâmetro. Para regulação de luz constante em combinação com inserto Dimmer 6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 ou 6550 U-101-500. Para o controle de 2 faixas de luz independentes em combinação com a unidade de 2 vias 6402 U. Para operação semiautomática e totalmente automática. Para insertos de relé 6401 U-102, 6402 U e 6812 U-101. Para MOS-Fet insira 6804 U-101. Para extensão, insira 6805 U. Controle remoto possível via controle remoto móvel IR 6010-25. Atraso de ativação inteligente. Densidade de vigilância: 72 setores com 640 segmentos de comutação. Atraso de desligamento: aprox. 1 seg - 20 min ou pulso de curta duração ajustável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPresence-tech-DualLINE_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de produtosKNX range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.327
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros

Disponibilidade da região

Europa