Publicar produtos
Protective Basket_Busch-Jaeger
ABB

Protective Basket_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,
Para detectores de presença de teto. para tecnologia Busch-Watchdog Presence (6813-101-500), Para tecnologia Busch-Watchdog Presence Dualline 6813/11-xxx. Para Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE 6814 U. Para Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corredor 6818 U. Para todos os detectores de alarme Busch-Smoke ProfessionalLINE. Para todos os detectores de alarme Busch-Heat ProfessionalLINE. Detector de alarme Busch-Smoke 6831-84 e 6832-84. Também aplicável em conexão com caixas de montagem saliente 6885-xxx e 6888. Para detector Busch-Presence mini KNX 6131/20-xxx e 6131/21-xxx. Para detector de presença Busch KNX 6131/30-xxx e 6131/31-xxx. Para Busch-Watchdog Sky KNX 6131/40-24. Para detector de presença Busch Corredor KNX 6131/50-xxx e 6131/51-xxx.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProtective-basket_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de produtosKNX range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)98
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)210
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros