Publicar produtos
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
    ABB

    Three Phase LV Dry Type Transformer

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A ABB tem o prazer de anunciar o lançamento de uma nova linha de transformadores trifásicos de uso geral LV Dry Type com capacidade de 750 kVA. Essas novas unidades juntam-se à nossa ampla família de transformadores projetados para proporcionar longa vida útil, operação silenciosa e confiável. Os transformadores trifásicos tipo seco de baixa tensão de 750 kVA da ABB são para aplicações que exigem alta capacidade de kVA com sistemas de tensão comuns. Esses transformadores do tipo QL vêm em caixas pintadas padrão NEMA 2 (IP20) com kits opcionais de proteção contra chuva disponíveis como acessórios para instalações NEMA 3R (IP22). O transformador é usado para obter a tensão de carga da tensão de distribuição enquanto fornece isolação galvânica. Como não são necessários cofres para instalação, esses transformadores podem ser localizados próximos às cargas para fornecer a tensão correta para a aplicação. Isso elimina a necessidade de alimentadores longos e de baixa tensão.

    Aplicativo

    Interno ou externo (com kit opcional de proteção contra chuva), abaixador trifásico, isolamento galvânico, transformador de potência de classe 1,2 kV. Altitudes de até 1 km sem desclassificação, altitude máxima de 15 km.

    A rede primária é Delta, a rede secundária é Wye.

    Estão disponíveis kits de lug opcionais e kits de proteção contra chuva.

    Mercados-alvo

    Disponível para venda principalmente nos Estados Unidos, Canadá e México. Os transformadores trifásicos de uso geral atendem aos requisitos de eficiência energética DOE 2016 (10 CFR Parte 431) e canadense NRCan (CSA 802.2).

    Destaques do produto

    Rápido, inteligente e sustentável

    Rápido e fácil

    Pés voltados para fora e painéis fáceis de remover para acesso rápido durante a instalação e manutenção. As provisões internas do orifício de elevação fornecem meios para levantar o transformador com segurança.

    Inteligente

    Kits opcionais de lug e protetor contra chuva estão disponíveis para flexibilidade de instalação inteligente e simples.

    sustentável

    Excelente certificação UL de Eficiência Energética dos EUA (Departamento de Energia) e Canadá (Recursos Nacionais do Canadá) com núcleo exclusivo e design de bobina usando núcleos de aço elétrico de grão orientado que reduzem os custos operacionais.

    Especificação
      • Connection: (P) Delta; (S) Wye
      • Voltages: (P) 480 or 600 (S) 208Y/120
      • Temp. Rise: 150 °C.
      • 220 °C Insulation Class; IEC 60085 Insulation Class R
      • Frequency: 60 Hz
      • Ambient temperature: 40 °C
      • +2 FCAN and -2 FCBN taps standard
      • Painted, ANSI #61 gray NEMA 2 (IP20) enclosure
      • Type QL, ventilated, NEMA ST-20 Class AA; CSA C9 Class ANN
      • Audible sound level: NEMA ST-20 Standard
      • Seismic Qualifications – CBC 2019 and IBC 2021; ASCE 7.05-2016
      • UL and cUL listed (XQNX, XQNX7:E323777) to UL 1561 and CSA C22.2 No. 47
      • Energy efficiency: DOE 2016 (10 CFR Part 431) (USA)
      • Energy efficiency: NRCan (CSA 802.2) (Canadian)
      • UL Energy Verification – for US and Canada (ZXPC: EV519886) (ZZED: EV23760)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathree-phase-lv-dry-type-transformer
    • Familia de productoLow voltage
    • Grupo de produtosDry Type Transformers
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)76.2
    • Largura (polegadas)60.9
    • Profundidade (polegadas)48.8
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)4292
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Transformadores

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte