Publicar produtos
Dark Gray or Light Blue PVC Coated GUAC Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", Ductile Iron, Zinc Plated
ABB

Dark Gray or Light Blue PVC Coated GUAC Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", Ductile Iron, Zinc Plated

Traduzido por Google,
Características
• Corpos de ferro dúctil grau 60-45-10 e tampas de alumínio fundido
• Revestimento de uretano azul nominal de 0,002 pol. (2 mil) no interior e exterior e revestimento de PVC nominal de 0,040 pol. (40 mil) ligado ao exterior
• Todos os cubos têm um mínimo de cinco roscas completas, bucha integral e mangas de vedação de pressão
• Todas as unidades são fornecidas com parafuso de aterramento interno e são enviadas completas com tampa de alumínio com gaxeta O-ring
•À prova de explosão, à prova de ignição por poeira, à prova de chuva e adequado para uso nos seguintes ambientes. (1) Classe I, Divisão 1 e 2, Grupos C e D; (2) Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G; (3) Classe III, Divisão 1 e 2; (4) NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG.

Inscrição
•As caixas de conduíte da série GUA são instaladas em locais perigosos para proteger os condutores e atuar como caixa de tração e emenda.
•Fornecer acesso aos condutores para manutenção e futuras alterações do sistema
• Saídas de montagem para luminárias, com tampas adequadas
•Para mudar de direção em sistemas de conduítes rígidos
• Junte dois ou mais pedaços de condutos longos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-002
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosConduits
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Instalações

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte