Publicar produtos
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM

    Traduzido por Google,

    Principais características:

    Liga de alumínio até 2 conexões de trava

    Tamanho compacto

    Design elegante com baixas profundidades de instalação para montagem embutida e em superfície

    Integração do controle de acesso com teclado e leitor de cartões Fire

    Especificação
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWelcome-IP-Mini-1button
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Número OmniClass23-37 27 15 13
    • Título OmniclassAudio Visual Intercoms