Publicar produtos
Welcome IP Outdoor Station 3 modules
ABB

Welcome IP Outdoor Station 3 modules

Traduzido por Google,

Principais características:

Programável como desejar (ligar a iluminação, chamar a estação interna ou a unidade de segurança)

Barra e botão ao redor para opcional

A retroiluminação brilhante garante uma placa de identificação clara à noite

Aço inoxidável escovado e alumínio, branco, mate a pedido

Especificação
  • items included:

      41383F-B
      41383S-B
      H851381M-S
      51021DN-02
      51021V-02
      51381CR
      51381DM
      51381DN
      51381K-S
      51381RP1
      51381RP2
      51381RP3
      51381SP3
      51381SP4
      51382CR
      51382RP1
      51382RP2
      51382RP3
      41383PB
      41382RH
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWelcomeIP-OS-3-modules
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Número OmniClass23-37 27 15 13
  • Título OmniclassAudio Visual Intercoms