Publicar produtos
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2

    Glass partition edge to edge double glazing ID2

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A divisória de vidro duplo sem moldura ID2 apresenta um design notável e permite soluções soberbas para a criação de ambientes de escritório.

    Especificação
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 41 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaID2
    • Familia de productoInternal partitions
    • Grupo de produtosRemovable partitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3300
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAssembling
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniclassDemountable Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul