Publicar produtos
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm

    Addison 2-drawer 900mm

    Traduzido por Google,

    Caracterizado por sua configuração inteligente de gaveta dupla, o Addison é um gabinete de banheiro suspenso com um design elegante e minimalista. Possui recortes integrados para a instalação hidráulica, facilitando o processo. É fabricado em MDF de alta densidade resistente à umidade, garantindo durabilidade, e oferece a praticidade de gavetas com fechamento ultrassuave.

    Nossa opção de toucador personalizado permite que você selecione acabamentos específicos para a bancada, laterais e gavetas, de acordo com sua preferência pessoal. Por exemplo, você pode escolher entre tampos em composto branco glaciar ou composto de mármore Carrara. Para as laterais e frentes de gaveta, selecione entre branco 2PAC, carvalho branco, carvalho puro, nogueira, estilo shaker branco ou estilo VJ branco.

    O modelo Addison está disponível em versões compacta com duas gavetas, alongada com duas gavetas, com quatro gavetas, alongada com duas gavetas e quatro gavetas ou com seis gavetas, para se adequar a uma variedade de lavabos, banheiros ou espaços de banheiro compartilhados.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaddison-2-drawer-900mm
    • Familia de productoVanities
    • Grupo de produtosAddison
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework