Publicar produtos
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    Traduzido por Google,

    O Aliro Mirror foi explicitamente projetado para atender aos padrões acessíveis e compatíveis com ambulantes sem comprometer o estilo - alinhando-se com o resto da nossa linha Aliro Accessible.

    Elegante mas funcional, o Espelho Aliro apresenta uma estrutura em aço inoxidável 304 disponível em quatro acabamentos exclusivos, que certamente adicionarão sofisticação contemporânea a qualquer banheiro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaliro-mirror-1000x625mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)625
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundárioMirror Glass
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors