Publicar produtos
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm

    Arch Wall Mirror LED 600x750mm

    Traduzido por Google,

    Com uma abordagem contemporânea à estética vintage, o espelho de parede Arch com LED oferece um ponto focal único para qualquer parede, já que um brilho retroiluminado realça sua silhueta.

    Fabricado em aço inoxidável 304 durável, este espelho está disponível em cinco cores exclusivas: latão escovado, cinza-chumbo escovado, cobre escovado, aço inoxidável e preto fosco.

    Observe:

    – Este produto deve ser instalado na estrutura interna da parede e conectado a um interruptor externo, pois não possui sensor ou interruptor integrado.
    – Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas que possam ocorrer caso o espelho não seja instalado em uma estrutura de parede adequada.

    Características:

    – A construção em aço inoxidável 304 oferece durabilidade para uso interno e comercial.
    – O sistema de coloração eletrolítica PVD HeatShield da ABI proporciona um acabamento mais resistente à corrosão.
    – A madeira compensada de alta resistência, própria para uso marítimo, garante durabilidade em áreas úmidas.
    – Os suportes duplos promovem integridade estrutural e longevidade a longo prazo.

    Dimensões:

    – Comprimento: 600 mm
    – Altura: 750 mm
    – Espessura: 44 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarch-wall-mirror-led-600x750mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)44
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundárioMirror Glass
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)11.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors