Publicar produtos
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin

    Atelis Concrete Basin

    Traduzido por Google,

    Descubra a beleza do seu espaço com a distinta Bacia de Concreto Atelis. A construção em concreto genuíno cria uma estética textural única para cada produto, definindo seu design de maneira única.

    Esta é uma bacia montada em bancada que foi cuidadosamente testada em termos de qualidade contra impactos, rachaduras, absorção de água e resistência a manchas, além de muito mais, para garantir excelente durabilidade.

    Para combinar sua bacia com suas torneiras, oferecemos separadamente discos de concreto disponíveis em acabamentos Atelis, que são projetados para compatibilidade com nossas torneiras de montagem de inserção de telha Pixi .

    Especificação
    • – Genuine concrete construction that provides unbeatable durability.
      – Water and stain-resistant nano-sealant coating applied to the basin’s surface to protect against the elements.
      – Colour pigment is dispersed throughout the entire product.
      – Includes a matching concrete pop-up lid, which is compatible with ABI Interiors’ Avi Pop-Up Waste.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatelis-concrete-basin
    • Familia de productoBench Mount Basins
    • Grupo de produtosAtelis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)395
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)12.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks