Publicar produtos
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set

    Barre Assembly Taps & Spout Set

    Traduzido por Google,

    A tecnologia Infiniti tem tudo a ver com torneiras intercambiáveis. Ele foi fabricado especificamente para fornecer a opção de alterar o acabamento e o estilo do cabo após a instalação, sem comprometer a impermeabilização ou ladrilho existente.

    Permitindo uma versatilidade excelente, nossas torneiras de montagem vêm em três designs de alça diferentes, que incluem o minimalista Barre, o vintage Cross e o misturador manual simples e arredondado Milani.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabarre-assembly-taps-and-spout-set
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de produtosBarre
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)82
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)205
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves