Publicar produtos
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)

    Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)

    Traduzido por Google,

    Combinando praticidade de ponta com um design elegante, o misturador de cozinha 4 em 1 Elysian oferece quatro funções essenciais de água em um único acessório refinado. Alterne facilmente entre água fervente instantânea, água filtrada em temperatura ambiente (filtro não incluso) e água quente e fria padrão — tudo em uma única torneira sofisticada.

    Feito em aço inoxidável 304 premium, este versátil mixer simplifica a rotina da sua cozinha, mantendo uma estética contemporânea. Seja preparando refeições, enchendo panelas ou fazendo chá em segundos, o Elysian 4 em 1 foi projetado para elevar a forma e a funcionalidade do seu espaço.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-9-bar-heated-towel-ladder-12v
    • Familia de productoTowel Rails
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)6.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric heated towel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniclassElectric Heated Towel Bars