Publicar produtos
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail

    Elysian Adjustable Shower Rail

    Traduzido por Google,

    Projetado para complementar nossa deslumbrante coleção Elysian, o suporte de chuveiro ajustável Elysian reforçará a elegância do seu banheiro. Seu design simplificado é esteticamente agradável, enquanto o suporte para chuveirinho, facilmente ajustável, foi projetado para oferecer funcionalidade confiável.

    A barra de chuveiro ajustável Elysian também oferece a conveniência de pontos de fixação ajustáveis ​​na parede.

    Observe:

    – O componente portátil gira 360 graus. No entanto, não recomendamos girá-lo continuamente.

    Características:

    – Montado na parede
    – Construção em latão maciço
    – Pontos de fixação ajustáveis ​​na parede

    Dimensões:

    – Comprimento: 700 mm
    – Projeção: 50 mm da parede

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-adjustable-shower-rail
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)109
    • Profundidade (mm)63
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers