Publicar produtos
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer

    Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer

    Traduzido por Google,

    O design elegante e sofisticado da torneira misturadora minimalista de bancada Elysian incorpora controle preciso de temperatura e pressão para otimizar a funcionalidade do seu banheiro. Seu estilo minimalista, ideal para instalação em bancada, proporciona uma aparência harmoniosa e atraente.

    Proporcionando uma versatilidade excepcional, o misturador utiliza tecnologia inovadora de cartucho cerâmico para permitir um controle suave do fluxo de água.

    Nossa tecnologia Infiniti oferece a flexibilidade e a conveniência de trocar as alças após a instalação da tubulação, sem danificar a impermeabilização ou os azulejos, caso você mude de ideia sobre o estilo ou acabamento da sua torneira.

    Características:

    – Controle preciso de temperatura
    – Controle preciso de pressão
    O sistema de eletrocoloração PVD ABI HeatShield proporciona um acabamento mais resistente à corrosão, mantendo-se ao mesmo tempo ecológico.

    Dimensões:

    – Comprimento da alça do misturador: 110 mm
    – Diâmetro da placa traseira: 62 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-bench-mounted-minimal-mixer
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets