Publicar produtos
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    O design suave e sofisticado do misturador mínimo montado em bancada Elysian incorpora controle preciso de temperatura e pressão para aprimorar a funcionalidade do seu espaço de banheiro. Seu estilo minimalista montado em bancada proporciona uma aparência perfeita e visualmente atraente.

    Permitindo uma versatilidade excelente, o misturador utiliza tecnologia inovadora de cartucho cerâmico para permitir um controle suave do fluxo de água.

    Nossa tecnologia Infiniti permite a flexibilidade e comodidade de trocar os puxadores após a instalação do rugoso sem danificar a impermeabilização ou o ladrilho, caso você mude de ideia sobre o estilo de acabamento de suas torneiras.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-bench-mounted-minimal-mixer-ss
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets