Publicar produtos
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap

    Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap

    Traduzido por Google,

    Combinando as características de dois dos nossos designs de torneiras mais populares, a Torneira Filtrada Extraível de 3 Vias Elysian Commercial oferece o triplo da funcionalidade em uma única torneira prática.

    Esta torneira, que permite o fornecimento de água filtrada e água quente e fria comum, também possui um bico extensível para facilitar a limpeza e o acesso à água.

    Com estrutura em aço inoxidável 304 e design contemporâneo, este acessório de cozinha dará um toque de modernidade ao seu espaço.

    Observe:

    – Esta torneira precisa de espaço suficiente embaixo da bancada devido aos componentes flexíveis necessários.
    – Nosso acessório de pulverização retrátil comercial não é compatível com este produto.
    – Este produto é compatível com o nosso sistema de filtro de água de 3 estágios para instalação sob a pia .

    Características :

    – O sistema de coloração eletrolítica PVD ABI HeatShield proporciona um acabamento mais resistente à corrosão, mantendo-se ao mesmo tempo ecológico.
    – A construção em aço inoxidável 304 sem chumbo oferece durabilidade para uso interno e comercial.

    Dimensões:

    – Altura: 461 mm
    – Alcance do bico: 228 mm
    – Altura do bico: 240 mm
    – Largura: 181 mm
    – Diâmetro do furo: 35 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-commercial-3-way-pull-out-filter-tap
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)175
    • Profundidade (mm)260
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets