Publicar produtos
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail

    Elysian Double Towel Rail

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Adicionar um toque de sofisticação ao seu banheiro é fácil com o Porta-Toalhas Duplo Elysian. Ele foi projetado especificamente para acomodar com elegância duas toalhas de tamanho padrão, oferecendo amplo espaço para secagem e para pendurá-las. Fácil de instalar, funcional e com um design atraente, você pode adicionar vários porta-toalhas ao seu banheiro sem preocupações e com facilidade.

    Características:

    – Construção em latão maciço
    – PVD (Deposição Física de Vapor)

    Dimensões:

    – Comprimento 750 mm
    – Distância de fixação (centro a centro) 700 mm
    – Projeção 116mm
    – Diâmetro da placa traseira: 53 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-double-towel-rail
    • Familia de productoTowel Rails
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)116
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars