Publicar produtos
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower

    Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower

    Traduzido por Google,

    A torneira de chão para banheira Elysian com chuveiro de mão é uma declaração de design refinado e praticidade. Fabricada em aço inoxidável 304 de alta qualidade, apresenta um perfil elegante para instalação no chão, com chuveiro de mão integrado, desviador e misturador minimalista para controle preciso do fluxo de água.

    Ideal para combinar com uma banheira de instalação livre, esta torneira para banheira eleva tanto a funcionalidade quanto a elegância visual do seu banheiro, criando um espaço tão luxuoso quanto aparenta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElysian-Floor-Mounted-Bath-Filler-with-Hand-Shower
    • Familia de productoBath Filler
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1130
    • Largura (mm)183
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)6.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets