Publicar produtos
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set

    Elysian Gooseneck Shower Rail Set

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O conjunto de chuveiro de parede Elysian Gooseneck Shower Set combina um chuveiro de teto e um chuveiro de mão com função desviadora, sendo um produto premium que se destaca pela sua alta durabilidade e funcionalidade.

    Sua estética atraente dará um toque especial e valorizará qualquer banheiro.

    Observe:

    – A entrada de água pode estar localizada tanto na parte superior quanto na inferior.
    – Este conjunto não inclui misturador. Você pode adquirir um separadamente em nossa seleção de misturadores para chuveiro aqui.
    O conjunto de barra de chuveiro Elysian Gooseneck precisa ser instalado na altura correta para garantir seu uso funcional. É responsabilidade do comprador consultar as especificações do produto e um profissional antes da instalação para garantir que o produto seja instalado corretamente e funcione adequadamente. A ABI Interiors não se responsabiliza por instalações incorretas do produto.

    Características:

    – PVD (Deposição Física de Vapor)
    – Construção em latão maciço
    – Função desviadora entre o chuveiro de mão e o chuveiro de teto

    Dimensões:

    – Altura: 1142 mm
    – Alcance: 375 mm
    – Distância do centro do trilho à parede: 50 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-gooseneck-shower-rail-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures