Publicar produtos
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer

    Elysian - Minimal Mixer

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A torneira Elysian Minimal combina estética refinada com tecnologia de ponta em cartucho cerâmico. Seu design suave e sofisticado incorpora controle preciso de temperatura e pressão, elevando a funcionalidade diária do seu banheiro.

    Utilizando nossa tecnologia Infiniti, o misturador minimalista foi fabricado especificamente para permitir que você troque o estilo da alavanca após a instalação, sem comprometer a impermeabilização ou o revestimento existentes.

    Características:

    – Controle preciso de temperatura
    – Controle preciso de pressão
    – O sistema de coloração eletrolítica PVD ABI HeatShield proporciona um acabamento mais resistente à corrosão, mantendo-se ao mesmo tempo ecológico.

    Dimensões:

    – Comprimento do cabo: 110 mm
    – Diâmetro da placa traseira: 62 mm
    – Projeção: 58 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-minimal-mixer
    • Familia de productoMinimal Mixers
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)118.5
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)58
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves