Publicar produtos
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter

    Elysian Shower Top Diverter

    Traduzido por Google,

    O desviador de chuveiro Elysian permite alternar facilmente entre o chuveiro de teto e o chuveirinho, ou entre a bica da banheira e o chuveiro de teto, com um simples giro do botão.

    Puxe a alavanca do misturador para ajustar o controle de pressão e gire para a esquerda e para a direita para controlar a temperatura. Funcionalidade em sua melhor forma.

    Aprimore ainda mais o espaço do seu banheiro com nossa linha de barras de chuveiro, chuveiros de teto, chuveiros de mão, chuveiros de teto com jato contínuo e braços, juntamente com nossas cubas, gabinetes para banheiro e banheiras de instalação livre.

    Características:

    – PVD (Deposição Física de Vapor)
    – Controle de pressão
    – Controle de temperatura

    Dimensões:

    – Diâmetro da placa traseira: 62 mm e 50 mm
    – Comprimento do cabo: 86 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-shower-top-diverter
    • Familia de productoDiverter
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)134
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)129
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 15
    • Título OmniclassShower Cartridge Faucets